AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja
420-0925: Lohko- ja öljypannun tiivistesarja

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 1
2P-4305: 0,8 mm paksu tiiviste
2P-4305: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 4
4N-2630: 1,57 mm paksu sivukannen tiiviste
4N-2630: 1,57 mm paksu sivukannen tiivisteMäärä: 4
239-5572: 2.28 mm: n integroitu kumireunainen tiiviste
239-5572: 2.28 mm: n integroitu kumireunainen tiivisteMäärä: 5
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
8C-3445: Moottoriöljyn pölysuojus
8C-3445: Moottoriöljyn pölysuojusMäärä: 1
6N-0824: 0,79 mm paksu kyynärpäätiiviste
6N-0824: 0,79 mm paksu kyynärpäätiivisteMäärä: 1
2P-3760: Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mm
2P-3760: Kaksipulttinen laipan tiiviste. 0,8 mmMäärä: 1
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiivisteMäärä: 1
353-1648: 0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste
353-1648: 0,8 mm paksu öljypohjan tiivisteMäärä: 1
343-8888: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiiviste
343-8888: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiivisteMäärä: 2
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
114-4427: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 8
165-6170: Kierteetön tulppa, ulkohalkaisija 24,13 mm
165-6170: Kierteetön tulppa, ulkohalkaisija 24,13 mmMäärä: 3
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 1
8J-4351: 44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
8J-4351: 44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 18 / 18
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 420-0925 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 420-0925

MERIMOOTTORI

3412D 3412

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3412 3412C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu