420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT
420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

420-0925: BLOK- OG OLIESKÅLPAKNINGSSÆT

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antal: 3

109-0078: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 3

114-4427: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 8

118-5068: 15,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

165-6170: 24,13 mm udvendig diameter, stik uden gevind

Antal: 3

198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 1

239-5572: 2,28 mm integreret gummikantbundet tætningspakning

Antal: 5

2P-3760: 0,8 mm flangepakning med to bolte

Antal: 1

2P-4305: 0.8mm tyk pakning

Antal: 4

343-8888: 0,8 mm tyk cylinderblokpakning

Antal: 2

353-1648: 0,8 mm tyk oliepakning

Antal: 1

4N-2630: 1,57 mm tyk sidedækselpakning

Antal: 4

6N-0824: 0,79 mm tyk vinkelrørpakning

Antal: 1

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Antal: 1

8C-3445: Motorolie støvhætte

Antal: 1

8J-4351: 44,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

Viser 1 til 18 af 18

Beskrivelse af reservedelsnummer 420-0925

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af bundkarret, den interne oliepumpe og blokdækslerne. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 420-0925

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 420-0925

MARINEMOTOR

3412D 3412

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3412C

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet