HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Ledenhed i standardkvalitet

Mærke: Cat

Produktbilleder
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU
485-8811: LINKITYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Ledenhed i standardkvalitet

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 485-8811

Måleenheder

USMetrisk
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.827
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.25
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 485-8811

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet