HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse154-0777: DÆKSÆT SÆT-SÆDE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse
154-0777: DÆKSÆT SÆT-SÆDE
154-0777: DÆKSÆT SÆT-SÆDE

Inkluderer sædebetræk, klips, stang.

Mærke: Cat

fallback-image
154-0777: DÆKSÆT SÆT-SÆDE

Inkluderer sædebetræk, klips, stang.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 154-0777

Måleenheder

USMetrisk
Sæt indeholder: Dækselenhed - 1, Stang - 3, Clips - 19
Vægt (lb): 0,7
Vægt (kg): 0,3
Bredde (mm): 520,0
Højde (mm): 160,0
Bredde (tommer): 20,5
Længde (mm): 470,0
Højde (tommer): 6,3
Længde (tommer): 18,5
Material: Polyester Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 154-0777

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

307B

SKOVBRUGSPRODUKTER

539

GRAVEMASKINE

5110B 5090B 320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325B W330B W345B II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert