Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Vybrat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Vybrat vybavení

DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba154-0777: Set krytí sedadla
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba
154-0777: Set krytí sedadla
154-0777: Set krytí sedadla

Zahrnuje kryt sedačky, spony a tyč.

Značka: Cat

fallback-image
154-0777: Set krytí sedadla

Zahrnuje kryt sedačky, spony a tyč.

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 154-0777

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 18,5
Šířka (mm): 520,0
Výška (in): 6,3
Délka (mm): 470,0
Šířka (in): 20,5
Výška (mm): 160,0
Hmotnost (kg): 0,3
Sada obsahuje: sestava krytu 1x, tyč 3x, svorka 19x
Hmotnost (lb): 0,7
Material: Polyester Plastic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 154-0777

RÝPADLO

5110B 5090B 320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

307B

LESNÍ STROJE

539

KOLOVÉ RÝPADLO

M325B W330B W345B II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.