업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비154-0777: 커버 키트-시트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비
154-0777: 커버 키트-시트
154-0777: 커버 키트-시트

시트 커버, 클립, 로드가 포함되어 있습니다.

브랜드: Cat

fallback-image
154-0777: 커버 키트-시트

시트 커버, 클립, 로드가 포함되어 있습니다.

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
함께 자주 구매하는 제품
154-0777154-0777
7M-84857M-8485
3K-03603K-0360
모든 부품 부기
이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 154-0777 사양

측정 단위

미국미터법
폭(in): 20.5
폭(mm): 520.0
높이(mm): 160.0
길이(인치): 18.5
높이(in): 6.3
길이(mm): 470.0
키트 내용물: 커버 어셈블리 - 1, 로드 - 3, 클립 - 19
무게(lb): 0.7
무게(kg): 0.3
Material: Polyester Plastic
더 보기
부품 번호 154-0777의 호환 가능 모델

굴삭기

5110B 5090B 320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

휠형 굴삭기

M325B W330B W345B II

미니 유압식 굴삭기

307B

FOREST PRODUCTS

539

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기