Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件保養154-0777: 蓋套件 - 座椅
首頁升級和修理套件維修和服務套件保養154-0777: 蓋套件 - 座椅
154-0777: 蓋套件 - 座椅

包括座套、夾子、桿。

品牌: Cat

fallback-image
154-0777: 蓋套件 - 座椅

包括座套、夾子、桿。

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

目前沒有與此套件關聯的零件.

如果您需要更多資訊,請 聯絡您的代理商

親自造訪
或使用我們的 連絡表單

描述規格相容機型
零件編號 154-0777 的規格

測量單位

美制公制
寬度 (mm): 520.0
重量 (lb): 0.7
重量 (kg): 0.3
套件包含: 蓋子組件 - 1,棒子 - 3,夾子 - 19
高度 (in): 6.3
長度 (mm): 470.0
高度 (mm): 160.0
寬度 (in): 20.5
長度 (in): 18.5
Material: Polyester Plastic
檢視更多
零件編號 154-0777 的相容型號

前鏟具

5090B

鉸接動臂裝載機

539

小型液壓挖掘機

307B

迷你挖掘機

5110B

挖掘機

320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

輪式挖掘機

M325B W330B W345B II

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換