AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere154-0777: KIT ÎNVELIȘ-SCAUN
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceÎntreținere
154-0777: KIT ÎNVELIȘ-SCAUN
154-0777: KIT ÎNVELIȘ-SCAUN

Include husă de scaun, cleme, tijă.

Marcă: Cat

fallback-image
154-0777: KIT ÎNVELIȘ-SCAUN

Include husă de scaun, cleme, tijă.

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 154-0777

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 470,0
Înălțime (mm): 160,0
Kitul conține: Ansamblu capac - 1, Tija - 3, Clips - 19
Lăţime (mm): 520,0
Greutate (lb): 0,7
Lăţime (in): 20,5
Greutate (kg): 0,3
Lungime (in): 18,5
Înălțime (in): 6,3
Material: Polyester Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 154-0777

EXCAVATOR PE ROTI

M325B W330B W345B II

PRODUSE FORESTIERE

539

EXCAVATOR

5110B 5090B 320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 385B 320B FM LL 345B 311B 320B U 365B

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

307B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert