HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder239-2738: Bundkantenhed
HjemJordgående redskaberSkovlbundkanter og læberBundkantenheder239-2738: Bundkantenhed
239-2738: Bundkantenhed

J-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
239-2738: Bundkantenhed
239-2738: Bundkantenhed
239-2738: Bundkantenhed
239-2738: Bundkantenhed
239-2738: Bundkantenhed

J-serie-bundkantenhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 239-2738

Måleenheder

USMetrisk
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350,0
Overall Adapter Spacing (in): 55,709
Overall Depth (in): 13,78
Series: J Series
End Depth (in): 13,78
Overall Adapter Spacing (mm): 1.415,0
Overall Width (mm): 1.528,0
Overall Depth (mm): 350,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 55,709
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60,157
Width Between Sidebars (mm): 1.415,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 239-2738

GRAVEMASKINE

336F L XE 336E LH 329E L 329D 329E 329D L 325D L 324D L 324E L 326F L 330D L 336F L 336E L 336D L 330D 336F XE 325D 336D 336E H 324D 336E 324E 336F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet