StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2738: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen239-2738: Grundkantenbaugruppe
239-2738: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Produktbilder
239-2738: Grundkantenbaugruppe
239-2738: Grundkantenbaugruppe
239-2738: Grundkantenbaugruppe
239-2738: Grundkantenbaugruppe
239-2738: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 239-2738

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350,0
Overall Adapter Spacing (in): 55,709
Overall Depth (in): 13,78
Series: J Series
End Depth (in): 13,78
Overall Adapter Spacing (mm): 1.415,0
Overall Width (mm): 1.528,0
Overall Depth (mm): 350,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 55,709
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60,157
Width Between Sidebars (mm): 1.415,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 239-2738

BAGGER

336F L XE 336E LH 329E L 329D 329E 329D L 325D L 324D L 324E L 326F L 330D L 336F L 336E L 336D L 330D 336F XE 325D 336D 336E H 324D 336E 324E 336F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt