หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน239-2738: ชุดขอบฐาน
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน239-2738: ชุดขอบฐาน
239-2738: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน J-Series

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
239-2738: ชุดขอบฐาน
239-2738: ชุดขอบฐาน
239-2738: ชุดขอบฐาน
239-2738: ชุดขอบฐาน
239-2738: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน J-Series

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-2738

หน่วยวัด

USเมตริก
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350.0
Overall Adapter Spacing (in): 55.709
Overall Depth (in): 13.78
Series: J Series
End Depth (in): 13.78
Overall Adapter Spacing (mm): 1,415.0
Overall Width (mm): 1,528.0
Overall Depth (mm): 350.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 55.709
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60.157
Width Between Sidebars (mm): 1,415.0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-2738

รถขุด

336F L XE 336E LH 329E L 329D 329E 329D L 325D L 324D L 324E L 326F L 330D L 336F L 336E L 336D L 330D 336F XE 325D 336D 336E H 324D 336E 324E 336F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน