Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

J-సిరీస్ బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
239-2738: బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

J-సిరీస్ బేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 239-2738 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350.0
Overall Adapter Spacing (in): 55.709
Overall Depth (in): 13.78
Series: J Series
End Depth (in): 13.78
Overall Adapter Spacing (mm): 1,415.0
Overall Width (mm): 1,528.0
Overall Depth (mm): 350.0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 55.709
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60.157
Width Between Sidebars (mm): 1,415.0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 239-2738కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

336F L XE 336E LH 329E L 329D 329E 329D L 325D L 324D L 324E L 326F L 330D L 336F L 336E L 336D L 330D 336F XE 325D 336D 336E H 324D 336E 324E 336F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది