HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base239-2738: Gruppo tagliente base
HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base239-2738: Gruppo tagliente base
239-2738: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente base serie J

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
239-2738: Gruppo tagliente base
239-2738: Gruppo tagliente base
239-2738: Gruppo tagliente base
239-2738: Gruppo tagliente base
239-2738: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente base serie J

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 239-2738

Unità di misura

USAMetrico
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 350,0
Overall Adapter Spacing (in): 55,709
Overall Depth (in): 13,78
Series: J Series
End Depth (in): 13,78
Overall Adapter Spacing (mm): 1.415,0
Overall Width (mm): 1.528,0
Overall Depth (mm): 350,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 55,709
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 60,157
Width Between Sidebars (mm): 1.415,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 239-2738

ESCAVATORE

336F L XE 336E LH 329E L 329D 329E 329D L 325D L 324D L 324E L 326F L 330D L 336F L 336E L 336D L 330D 336F XE 325D 336D 336E H 324D 336E 324E 336F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito