HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor348-3682: Oliekøler og linjesæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
348-3682: Oliekøler og linjesæt
348-3682: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
348-3682: Oliekøler og linjesæt
348-3682: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

235-5678: 6,02 mmindvendig diameter tætning-o-ring
235-5678: 6,02 mmindvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
197-8006: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
197-8006: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummi
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummiAntal: 2
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 2
1J-9671: O-RINGSPAKNING
1J-9671: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 4
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
109-0092: 75,57 mm indvendig diameter tætning-O-ring
109-0092: 75,57 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 5
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 2
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 2
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 3
125-0434: To boltkant bundet tætningspakning
125-0434: To boltkant bundet tætningspakningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 9
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 6
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 2
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 4
4K-1388: Tætning-O-RING-STOR
4K-1388: Tætning-O-RING-STORAntal: 2
5P-7701: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-7701: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
8T-5917: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,77 mm
8T-5917: O-ringspakning med indvendig diameter på 37,77 mmAntal: 1
Viser 1 til 24 af 24
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 348-3682
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 348-3682

MOTOR – LASTVOGN

C-15 C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet