StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze348-3682: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
348-3682: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen
348-3682: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
348-3682: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen
348-3682: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
109-0092: 75,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
109-0092: 75,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser
061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 5
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser
6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 3
2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
2M-9780: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 2
125-0434: Randverbunddichtung mit zwei Schrauben
125-0434: Randverbunddichtung mit zwei SchraubenAnzahl: 1
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 9
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 6
113-5304: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
113-5304: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
4K-1388: SEAL-O-RING-STOR
4K-1388: SEAL-O-RING-STORAnzahl: 2
8T-5917: 37,77 mm Innendurchmesser O Ring Dichtung
8T-5917: 37,77 mm Innendurchmesser O Ring DichtungAnzahl: 1
5P-7701: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
5P-7701: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 2
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
235-5678: Dichtungs-O-Ring mit 6,02 mm Innendurchmesser
235-5678: Dichtungs-O-Ring mit 6,02 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
197-8006: 196,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
197-8006: 196,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
126-4935: Kantenverleimte Gummidichtung Integrale Dichtung
126-4935: Kantenverleimte Gummidichtung Integrale DichtungAnzahl: 2
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 1
6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 2
1J-9671: O-RING
1J-9671: O-RINGAnzahl: 1
6V-9027: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-9027: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 24 von 24
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 348-3682
Satzinhalt: Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 348-3682

MOTOR – LKW

C-15 C15

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt