AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat348-3682: Öljynjäähdytin ja linjasarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat348-3682: Öljynjäähdytin ja linjasarja
348-3682: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
348-3682: Öljynjäähdytin ja linjasarja
348-3682: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 9
4K-1388: TIIVISTE-O-RENGAS-STOR
4K-1388: TIIVISTE-O-RENGAS-STORMäärä: 2
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 6
125-0434: Kahden pultin reunan liimattu tiivistetiiviste
125-0434: Kahden pultin reunan liimattu tiivistetiivisteMäärä: 1
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
113-5304: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
113-5304: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8T-5917: 37,77 mm:n sisähalkaisija O-rengastiiviste
8T-5917: 37,77 mm:n sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 4
5P-7701: Tiiviste
5P-7701: TiivisteMäärä: 2
109-0092: 75,57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0092: 75,57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 5
8C-5230: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm
8C-5230: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mmMäärä: 2
061-7540: 37.69mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
061-7540: 37.69mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 2
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 3
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 1
235-5678: 6,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
235-5678: 6,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-5063: 23.47 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 2
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 4
197-8006: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
197-8006: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGAS
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
126-4935: Reuna sidottu kumi Integroitu Tiiviste
126-4935: Reuna sidottu kumi Integroitu TiivisteMäärä: 2
Näyttää 1 - 24 / 24
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 348-3682 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 348-3682

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C-15 C15

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu