AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur348-3682: Kit refroidisseur d'huile et conduites
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur348-3682: Kit refroidisseur d'huile et conduites
348-3682: Kit refroidisseur d'huile et conduites

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Images du produit
348-3682: Kit refroidisseur d'huile et conduites
348-3682: Kit refroidisseur d'huile et conduites

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

197-8006: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
197-8006: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bord
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bordQuantité: 2
235-5678: Joint torique de 6,02 mm de diamètre intérieur
235-5678: Joint torique de 6,02 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interne
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interneQuantité: 2
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUE
1J-9671: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 1
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 4
109-0092: Joint torique de diamètre intérieur 75,57 mm
109-0092: Joint torique de diamètre intérieur 75,57 mmQuantité: 1
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieur
3D-2824: Joint torique de 23,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 5
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 3
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieur
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
061-7540: Joint torique de diamètre interne de 37,69 mm
061-7540: Joint torique de diamètre interne de 37,69 mmQuantité: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 2
2M-9780: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
2M-9780: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bords
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bordsQuantité: 1
8T-5917: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieur
8T-5917: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
4K-1388: JOINT TORIQUE STOR
4K-1388: JOINT TORIQUE STORQuantité: 2
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieur
3K-0360: Joint torique de 16,36 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 2
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 9
5P-7701: Joint torique de 29,74 mm de diamètre interne
5P-7701: Joint torique de 29,74 mm de diamètre interneQuantité: 2
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interneQuantité: 4
Affichage de 1 à 24 sur 24
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 348-3682
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 348-3682

MOTEUR DE CAMION

C-15 C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée