Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet374-5790: Fusion hurtigskift
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
374-5790: Fusion hurtigskift
374-5790: Fusion hurtigskift

Leverer et elektrohydraulisk koblingsaktuatorsystem, der aktiveres fra førerhuset. Inkluderer koblingskiler med konstant tryk. Kræver en maskine, der er klar til kobling. Det anbefales også at montere kontravægt, tung.

Mærke: Cat

Produktbilleder
374-5790: Fusion hurtigskift
374-5790: Fusion hurtigskift
374-5790: Fusion hurtigskift
374-5790: Fusion hurtigskift

Leverer et elektrohydraulisk koblingsaktuatorsystem, der aktiveres fra førerhuset. Inkluderer koblingskiler med konstant tryk. Kræver en maskine, der er klar til kobling. Det anbefales også at montere kontravægt, tung.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

389-8060: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8060: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntal: 2
350-1226: 28 volt hurtig kobling vippekontakt
350-1226: 28 volt hurtig kobling vippekontaktAntal: 1
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 7
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 2
192-5881: 71,00 mm lang krydshul clevis pin
192-5881: 71,00 mm lang krydshul clevis pinAntal: 4
389-8059: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8059: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntal: 2
375-0724: Hurtig kobling grundlæggende cylinder
375-0724: Hurtig kobling grundlæggende cylinderAntal: 2
426-1872: Hurtig kobling adapter kile
426-1872: Hurtig kobling adapter kileAntal: 1
333-6551: 930k Fusion kobling
333-6551: 930k Fusion koblingAntal: 1
3B-4629: 40,00 mm lang opdelt splitstift af stål
3B-4629: 40,00 mm lang opdelt splitstift af stålAntal: 4
3B-8489: Special smørenippel med 1/8-27 PTF sekskantshoved
3B-8489: Special smørenippel med 1/8-27 PTF sekskantshovedAntal: 2
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
451-0666: 28 volt hurtig kobling vippekontakt
451-0666: 28 volt hurtig kobling vippekontaktAntal: 1
426-1870: Hurtig kobling adapter kile
426-1870: Hurtig kobling adapter kileAntal: 1
579-9977: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
579-9977: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntal: 2
148-8326: ADAPTER AS
148-8326: ADAPTER ASAntal: 6
4J-5477: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
4J-5477: FORSEGLINGS-O-RING-ORFSAntal: 2
5K-5338: 19,00 mm minimum indvendig diameter sløjfeklemme
5K-5338: 19,00 mm minimum indvendig diameter sløjfeklemmeAntal: 2
Viser 1 til 18 af 18
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 374-5790
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 374-5790

HJULDOZER

930 926 924K 926M 930K 924 930M

HJULLÆSSER

930 926

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert