Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion

Обеспечивает электрогидравлическую систему приведения в действие соединительной муфты, активируемую из кабины. Включает клинья соединительной муфты постоянного давления. Требуется машина, готовая к установке устройства для быстрой смены навесного оборудования. Рекомендуется также установить противовес, тяжелый.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
374-5790: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion

Обеспечивает электрогидравлическую систему приведения в действие соединительной муфты, активируемую из кабины. Включает клинья соединительной муфты постоянного давления. Требуется машина, готовая к установке устройства для быстрой смены навесного оборудования. Рекомендуется также установить противовес, тяжелый.

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
374-5790374-5790
390-8633390-8633
452-1496452-1496
Просмотреть все детали
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

389-8060: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8060: Two Wire Braid ToughGuard HoseКоличество: 2
350-1226: Кулисный переключатель с быстроразъемной муфтой на 28 Вольт
350-1226: Кулисный переключатель с быстроразъемной муфтой на 28 ВольтКоличество: 1
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 мм
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 ммКоличество: 2
7K-1181: Кабельная накладка, длина 387,00 мм
7K-1181: Кабельная накладка, длина 387,00 ммКоличество: 7
389-8059: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8059: Two Wire Braid ToughGuard HoseКоличество: 2
375-0724: Базовый цилиндр быстроразъемной муфты
375-0724: Базовый цилиндр быстроразъемной муфтыКоличество: 2
426-1872: Клиновой переходник устройства для быстрой смены навесного оборудования
426-1872: Клиновой переходник устройства для быстрой смены навесного оборудованияКоличество: 1
333-6551: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion 930k
333-6551: Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion 930kКоличество: 1
3B-4629: Стальной разъемный шплинт длиной 40,00 мм
3B-4629: Стальной разъемный шплинт длиной 40,00 ммКоличество: 4
3B-8489: Адаптер для специальной смазочной насадки с головкой шестигранной формы, резьба 1/8-27 PTF
3B-8489: Адаптер для специальной смазочной насадки с головкой шестигранной формы, резьба 1/8-27 PTFКоличество: 2
192-5881: Шплинтуемый штифт с поперечным отверстием 71,00 мм
192-5881: Шплинтуемый штифт с поперечным отверстием 71,00 ммКоличество: 4
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 мм
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 ммКоличество: 2
451-0666: Кулисный переключатель с быстроразъемной муфтой на 28 Вольт
451-0666: Кулисный переключатель с быстроразъемной муфтой на 28 ВольтКоличество: 1
426-1870: Клиновой переходник устройства для быстрой смены навесного оборудования
426-1870: Клиновой переходник устройства для быстрой смены навесного оборудованияКоличество: 1
579-9977: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
579-9977: Two Wire Braid ToughGuard HoseКоличество: 2
4J-5477: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFS
4J-5477: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ORFSКоличество: 2
148-8326: ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ
148-8326: ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕКоличество: 6
5K-5338: Петлевой зажим с минимальным внутренним диаметром 19,00 мм
5K-5338: Петлевой зажим с минимальным внутренним диаметром 19,00 ммКоличество: 2
Показать 1 - 18 из 18
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 374-5790
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 374-5790

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

930 926 924K 926M 930K 924 930M

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

930 926

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом