StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität374-5790: Fusion-Schnellwechsler
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität374-5790: Fusion-Schnellwechsler
374-5790: Fusion-Schnellwechsler

Bietet ein elektrohydraulisches Betätigungssystem für den Schnellwechsler, das von der Fahrerkabine aus aktiviert wird. Einschließlich Kupplungskeile mit konstantem Druck. Schnellwechsler-vorgerüstete Maschine erforderlich. Es wird empfohlen, auch ein schweres Kontergewicht zu montieren.

Marke: Cat

Produktbilder
374-5790: Fusion-Schnellwechsler
374-5790: Fusion-Schnellwechsler
374-5790: Fusion-Schnellwechsler
374-5790: Fusion-Schnellwechsler

Bietet ein elektrohydraulisches Betätigungssystem für den Schnellwechsler, das von der Fahrerkabine aus aktiviert wird. Einschließlich Kupplungskeile mit konstantem Druck. Schnellwechsler-vorgerüstete Maschine erforderlich. Es wird empfohlen, auch ein schweres Kontergewicht zu montieren.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

333-6551: 930k Fusion-Koppler
333-6551: 930k Fusion-KopplerAnzahl: 1
375-0724: Schnellwechsler Grundzylinder
375-0724: Schnellwechsler GrundzylinderAnzahl: 2
389-8059: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8059: Two Wire Braid ToughGuard HoseAnzahl: 2
426-1872: Schnellwechsler-Adapterkeil
426-1872: Schnellwechsler-AdapterkeilAnzahl: 1
3B-4629: 40,00 mm langer geteilter Stahlsplint
3B-4629: 40,00 mm langer geteilter StahlsplintAnzahl: 4
192-5881: 71,00 mm langer Gabelbolzen mit Querloch
192-5881: 71,00 mm langer Gabelbolzen mit QuerlochAnzahl: 4
3B-8489: 1/8-27 PTF-Sechskantkopf-Spezial-Schmiernippeladapter
3B-8489: 1/8-27 PTF-Sechskantkopf-Spezial-SchmiernippeladapterAnzahl: 2
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 2
350-1226: 28 Volt Schnellwechsler Wippschalter
350-1226: 28 Volt Schnellwechsler WippschalterAnzahl: 1
389-8060: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8060: Two Wire Braid ToughGuard HoseAnzahl: 2
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 7
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 2
451-0666: 28 Volt Schnellwechsler Wippschalter
451-0666: 28 Volt Schnellwechsler WippschalterAnzahl: 1
579-9977: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
579-9977: Two Wire Braid ToughGuard HoseAnzahl: 2
426-1870: Schnellwechsler-Adapterkeil
426-1870: Schnellwechsler-AdapterkeilAnzahl: 1
5K-5338: Schlaufenclip mit 19,00 mm minimalem Innendurchmesser
5K-5338: Schlaufenclip mit 19,00 mm minimalem InnendurchmesserAnzahl: 2
148-8326: BAUGR. ADAPTER
148-8326: BAUGR. ADAPTERAnzahl: 6
4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung ORFS
4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung ORFSAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 18 von 18
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 374-5790
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 374-5790

KOMPAKTRADLADER

930 926

RADLADER

930 926 924K 926M 930K 924 930M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt