HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet374-5790: Fusion hurtigkobling
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
374-5790: Fusion hurtigkobling
374-5790: Fusion hurtigkobling

Inneholder et aktiveringssystem for elektrohydraulisk feste som aktiveres fra førerhytten. Inkluderer koblingskiler med konstant trykk. Krever maskin klargjort for HK-feste. Anbefaler å også installere Motvekt, Heavy.

Merke: Cat

Produktbilder
374-5790: Fusion hurtigkobling
374-5790: Fusion hurtigkobling
374-5790: Fusion hurtigkobling
374-5790: Fusion hurtigkobling

Inneholder et aktiveringssystem for elektrohydraulisk feste som aktiveres fra førerhytten. Inkluderer koblingskiler med konstant trykk. Krever maskin klargjort for HK-feste. Anbefaler å også installere Motvekt, Heavy.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

389-8060: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8060: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntall: 2
350-1226: 28 volt hurtigkobling vippebryter
350-1226: 28 volt hurtigkobling vippebryterAntall: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 7
451-0666: 28 volt hurtigkobling vippebryter
451-0666: 28 volt hurtigkobling vippebryterAntall: 1
426-1870: Adapterkile for HK-feste
426-1870: Adapterkile for HK-festeAntall: 1
579-9977: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
579-9977: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntall: 2
148-8326: ADAPTER
148-8326: ADAPTERAntall: 6
4J-5477: O-RINGTETNING-ORFS
4J-5477: O-RINGTETNING-ORFSAntall: 2
5K-5338: 19,00 mm minste innvendig diameter Loop klemme
5K-5338: 19,00 mm minste innvendig diameter Loop klemmeAntall: 2
389-8059: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8059: Two Wire Braid ToughGuard HoseAntall: 2
375-0724: Quick Coupler Basic Sylinder
375-0724: Quick Coupler Basic SylinderAntall: 2
426-1872: Adapterkile for HK-feste
426-1872: Adapterkile for HK-festeAntall: 1
333-6551: 930k Fusion-kobling
333-6551: 930k Fusion-koblingAntall: 1
3B-4629: 40,00 mm lang stål splittype splintlås
3B-4629: 40,00 mm lang stål splittype splintlåsAntall: 4
3B-8489: 1/8-27 PTF spesialsmørenippeladapter med sekskanthode
3B-8489: 1/8-27 PTF spesialsmørenippeladapter med sekskanthodeAntall: 2
192-5881: 71,00 mm lange tverrhullsbolten
192-5881: 71,00 mm lange tverrhullsboltenAntall: 4
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
Viser 1 til 18 av 18
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 374-5790
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 374-5790

HJULLASTER

930 926

HJULDOSER

930 926 924K 926M 930K 924 930M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert