Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder379-7028: SARJA-TIIVISTE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8C-3080: 50,47 mm indvendig diameter O-ring pakning
8C-3080: 50,47 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
7J-6916: 82,55mm indvendig diameter slidring
7J-6916: 82,55mm indvendig diameter slidringAntal: 1
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mm
4J-9224: Spændering i gummi med indvendig diameter på 82,23 mmAntal: 1
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mm
4T-8054: Todelt tætning med boringsdiameter på 88,9 mmAntal: 1
167-2200: 57,10 mm stangdiameter hydraulisk buffertætning
167-2200: 57,10 mm stangdiameter hydraulisk buffertætningAntal: 1
8T-4958: 57,15 mm indvendig diameter plastring
8T-4958: 57,15 mm indvendig diameter plastringAntal: 1
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
167-2307: U-PAKNING
167-2307: U-PAKNINGAntal: 1
270-2649: STEMPELRING
270-2649: STEMPELRINGAntal: 1
231-3538: 55,09 mm indre diameter Double læbeviskerforsegling
231-3538: 55,09 mm indre diameter Double læbeviskerforseglingAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 379-7028
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 379-7028

GRAVEMASKINE

314E LCR 315D L 312E L 311F LRR

UDSTYR

HYDRAULIC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert