AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet379-7028: SARJA-TIIVISTE
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE
379-7028: SARJA-TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8T-4958: 57,15 mm sisähalkaisijan muovirengas
8T-4958: 57,15 mm sisähalkaisijan muovirengasMäärä: 1
167-2200: 57,10 mm sauvan halkaisija hydraulinen puskuritiiviste
167-2200: 57,10 mm sauvan halkaisija hydraulinen puskuritiivisteMäärä: 1
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8C-3080: 50,47 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8C-3080: 50,47 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
7J-6916: Kulutusrengas, sisähalkaisija 82,55 mm
7J-6916: Kulutusrengas, sisähalkaisija 82,55 mmMäärä: 1
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiivisteMäärä: 1
4J-9224: 82.23 mm sisähalkaisija, kuminen varmistusrengas
4J-9224: 82.23 mm sisähalkaisija, kuminen varmistusrengasMäärä: 1
167-2307: SEAL-U-CUP
167-2307: SEAL-U-CUPMäärä: 1
270-2649: MÄNNÄNRENGAS
270-2649: MÄNNÄNRENGASMäärä: 1
231-3538: Kaksoishuulityyppinen pyyhkijän tiiviste, sisähalkaisija 55,09 mm
231-3538: Kaksoishuulityyppinen pyyhkijän tiiviste, sisähalkaisija 55,09 mmMäärä: 1
Näyttää 1 - 10 / 10
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 379-7028 tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 379-7028

KAIVINKONE

314E LCR 315D L 312E L 311F LRR

TYÖLAITE

HYDRAULIC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa