Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri379-7028: KIT-ETANȘARE
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
379-7028: KIT-ETANȘARE
379-7028: KIT-ETANȘARE

Kit garnitură cilindru hidraulic

Marcă: Cat

Imaginile produselor
379-7028: KIT-ETANȘARE
379-7028: KIT-ETANȘARE
379-7028: KIT-ETANȘARE
379-7028: KIT-ETANȘARE
379-7028: KIT-ETANȘARE

Kit garnitură cilindru hidraulic

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

167-2307: SEAL-U-CUP
167-2307: SEAL-U-CUPCantitate: 1
270-2649: INEL PISTON
270-2649: INEL PISTONCantitate: 1
231-3538: 55.09mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
231-3538: 55.09mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
167-2200: 57.10mm Rod Diameter Hydraulic Buffer Seal
167-2200: 57.10mm Rod Diameter Hydraulic Buffer SealCantitate: 1
8T-4958: 57.15mm Internal Diameter Plastic Ring
8T-4958: 57.15mm Internal Diameter Plastic RingCantitate: 1
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-Ring
2H-3931: 3.53 x 82.14mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
8C-3080: 2.62 x 50.47mm 75A NBR O-Ring
8C-3080: 2.62 x 50.47mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
7J-6916: Inel de uzură cu diametrul interior de 82,55 mm
7J-6916: Inel de uzură cu diametrul interior de 82,55 mmCantitate: 1
4J-9224: 82.23mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
4J-9224: 82.23mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
4T-8054: 88.9mm Bore Diameter Two Piece Seal
4T-8054: 88.9mm Bore Diameter Two Piece SealCantitate: 1
Se afișează 1 până la 10 din 10
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 379-7028
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 379-7028

UNEALTA DE LUCRU

HYDRAULIC

EXCAVATOR

314E LCR 315D L 312E L 311F LRR

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert