HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett379-7028: TETNINGSSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
379-7028: TETNINGSSETT
379-7028: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
379-7028: TETNINGSSETT
379-7028: TETNINGSSETT
379-7028: TETNINGSSETT
379-7028: TETNINGSSETT
379-7028: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetning
2H-3931: 82,14 mm innvendig diameter o-ring tetningAntall: 1
167-2200: 57,10 mm stangdiameter hydraulisk buffertetning
167-2200: 57,10 mm stangdiameter hydraulisk buffertetningAntall: 1
8T-4958: 57,15 mm innvendig diameter plastring
8T-4958: 57,15 mm innvendig diameter plastringAntall: 1
8C-3080: 50,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
8C-3080: 50,47 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
7J-6916: 82,55 mm innvendig diameter slitering
7J-6916: 82,55 mm innvendig diameter sliteringAntall: 1
4T-8054: 88,9 mm borediameter Tetning i to deler
4T-8054: 88,9 mm borediameter Tetning i to delerAntall: 1
4J-9224: 82,23 mm innvendig diameter med gummistøttering
4J-9224: 82,23 mm innvendig diameter med gummistøtteringAntall: 1
167-2307: U-KOPPTETNING
167-2307: U-KOPPTETNINGAntall: 1
270-2649: STEMPELRING
270-2649: STEMPELRINGAntall: 1
231-3538: 55,09 mm innvendig diameter med dobbel leppe for vindusviskertetning
231-3538: 55,09 mm innvendig diameter med dobbel leppe for vindusviskertetningAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 379-7028
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 379-7028

GRAVEMASKIN

314E LCR 315D L 312E L 311F LRR

ARBEIDSREDSKAP

HYDRAULIC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert