HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder393-3604: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
393-3604: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
393-3604: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
393-3604: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
393-3604: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

310-2189: O-ring
310-2189: O-ringAntal: 1
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskrabering
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskraberingAntal: 1
289-2937: Pakningsenhed-Buffer
289-2937: Pakningsenhed-BufferAntal: 1
8T-5668: Stempelstyrring med indvendig diameter på 63,5 mm
8T-5668: Stempelstyrring med indvendig diameter på 63,5 mmAntal: 1
4J-3420: 127 mm borediameter stempel guide
4J-3420: 127 mm borediameter stempel guideAntal: 1
9X-7264: 2-delt pakning med boringsdiameter på 127 mm
9X-7264: 2-delt pakning med boringsdiameter på 127 mmAntal: 1
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 393-3604

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 393-3604

LARVEBÅNDSDOZER

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6R III D6T D6T XL D6N D6T XW D6T LGP D6K XL D6K LGP D6N XL

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert