StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze393-3604: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze393-3604: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
393-3604: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
393-3604: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
393-3604: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

310-2189: O-Ring
310-2189: O-RingAnzahl: 1
4J-3420: 127 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
4J-3420: 127 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm Innendurchmesser
2K-4096: Gummistützring mit 120,11 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
9X-7264: 127 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-Dichtung
289-2948: 62,78 mm Innendurchmesser Zylinderstangen-U-Cup-DichtungAnzahl: 1
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser Kolbenführungsring
8T-5668: 63,5 mm Innendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer
289-2937: Dichtungsbaugruppe-PufferAnzahl: 1
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 393-3604

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 393-3604

KETTENDOZER

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6R III D6T D6T XL D6N D6T XW D6T LGP D6K XL D6K LGP D6N XL

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt