AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet393-3604: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet393-3604: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
393-3604: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
393-3604: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
393-3604: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

310-2189: O-rengas
310-2189: O-rengasMäärä: 1
4J-3420: Männänohjain, reiän halkaisija 127 mm
4J-3420: Männänohjain, reiän halkaisija 127 mmMäärä: 1
2K-4096: 120,11 mm sisähalkaisijan kuminen varmistusrengas
2K-4096: 120,11 mm sisähalkaisijan kuminen varmistusrengasMäärä: 1
9X-7264: 127 mm reiän halkaisija 2-osainen tiiviste
9X-7264: 127 mm reiän halkaisija 2-osainen tiivisteMäärä: 1
289-2948: Sylinteritangon U-kuppitiiviste, tangon sisähalkaisija 62.78 mm
289-2948: Sylinteritangon U-kuppitiiviste, tangon sisähalkaisija 62.78 mmMäärä: 1
8T-5668: 63.5 mm sisähalkaisijaltaan männän ohjausrengas
8T-5668: 63.5 mm sisähalkaisijaltaan männän ohjausrengasMäärä: 1
225-3281: 61.42 mm sisähalkaisijan kaksoishuulipyyhkijän tiiviste
225-3281: 61.42 mm sisähalkaisijan kaksoishuulipyyhkijän tiivisteMäärä: 1
289-2937: Seal Assembly-Buffer
289-2937: Seal Assembly-BufferMäärä: 1
Näyttää 1 - 8 / 8
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 393-3604 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 393-3604

TELAPUSKUTRAKTORI

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6R III D6T D6T XL D6N D6T XW D6T LGP D6K XL D6K LGP D6N XL

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu