Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett393-3604: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
393-3604: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
393-3604: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
393-3604: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
393-3604: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

4J-3420: 127 mm borediameter Stempelføring
4J-3420: 127 mm borediameter StempelføringAntall: 1
9X-7264: 127 mm boring diameter 2-delt tetning
9X-7264: 127 mm boring diameter 2-delt tetningAntall: 1
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetning
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetningAntall: 1
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ringAntall: 1
225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakning
225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakningAntall: 1
289-2937: Buffertetning
289-2937: BuffertetningAntall: 1
8T-5668: 63,5 mm stempelstyringsring med innvendig diameter
8T-5668: 63,5 mm stempelstyringsring med innvendig diameterAntall: 1
310-2189: O-ring
310-2189: O-ringAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 393-3604

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 393-3604

BULLDOSER

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6R III D6T D6T XL D6N D6T XW D6T LGP D6K XL D6K LGP D6N XL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert