394-9182: Oliekøler og linjesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor394-9182: Oliekøler og linjesæt

394-9182: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

394-9182: Oliekøler og linjesæt

394-9182: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

100-8525: 0,8 mm tyk tætningspakning

Antal: 1

117-3036: 120,32 mm Inside Diameter Seal-O-Ring

Antal: 2

2N-5243: 53,34 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

5S-9134: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mm

Antal: 2

6V-4367: O-ringspakning med indvendig diameter på 34,59 mm

Antal: 3

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 3

6V-9027: 8,92 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 1

8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm

Antal: 1

Viser 1 til 13 af 13

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet