394-9182: Öljynjäähdytin ja linjasarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat394-9182: Öljynjäähdytin ja linjasarja

394-9182: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

394-9182: Öljynjäähdytin ja linjasarja

394-9182: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

061-7540: 37.69mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 2

100-8525: 0,8 mm paksu tiiviste

Määrä: 1

117-3036: 120.32mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 2

2N-5243: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 53,34 mm

Määrä: 2

346-4897: 40.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR O-rengas

Määrä: 1

5S-9134: 97.79 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

Määrä: 1

6V-3831: 53.34 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste

Määrä: 2

6V-4367: 34,59 mm sisähalkaisijan O-rengas

Määrä: 3

6V-5134: O-ringspakning med en indvendig diameter på 31.12 mm

Määrä: 3

6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

8C-5230: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm

Määrä: 1

8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Määrä: 1

Näyttää 1 - 13 / 13

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu