394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen
Startseite394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

394-9182: Bausatz mit Ölkühler und -leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

100-8525: 0,8 mm dicke Dichtdichtung

Anzahl: 1

117-3036: Dichtungs-O-Ring mit 120,32 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

2N-5243: 53,34 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

Anzahl: 2

346-4897: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

5S-9134: 97,79 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

6V-3831: 53,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-4367: 34,59 mm Innendurchmesser O Ring Seal

Anzahl: 3

6V-5134: 31,12 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

6V-9027: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

8C-5230: 43,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 13 von 13

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt