394-9182: Kit răcitor de ulei și conducte
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor394-9182: Kit răcitor de ulei și conducte

394-9182: Kit răcitor de ulei și conducte

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Imaginile produselor

394-9182: Kit răcitor de ulei și conducte

394-9182: Kit răcitor de ulei și conducte

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

061-7540: Garnitură inelară FKM 75A 3,53 x 37,69 mm

Cantitate: 2

100-8525: GARNITURĂ

Cantitate: 1

117-3036: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 2

2N-5243: Garnitură inelară EPDM 70 A de 5,33 x 53,34 mm

Cantitate: 2

346-4897: Garnitură inelară etanșare FKM 75A de 3,53 x 40,87 mm

Cantitate: 1

3K-0360: Garnitură inelară NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

5S-9134: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 97,79 mm

Cantitate: 1

6V-3831: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 53,34 mm

Cantitate: 2

6V-4367: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 34,59 mm

Cantitate: 3

6V-5134: Garnitură inelară FKM 75A de 5,33 x 31,12 mm

Cantitate: 3

6V-9027: Garnitură inelară EPDM 70A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 1

8C-5230: Garnitură inelară cu diametrul interior de 43,82 mm

Cantitate: 1

8L-2786: Garnitură inelară FKM 75A de 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 13 din 13

Descriere pentru cod articol 394-9182

Descriere: Acest kit conține garniturile și etanșările pentru asamblarea și reinstalarea răcitorului (răcitoarelor) de ulei, a bazei filtrului de ulei și a liniilor de atașare. Atribute: Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv 1,3-butadienă, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 394-9182

    Kitul conține:

    Garnituri, etanșări

Modele compatibile pentru cod articol 394-9182

MOTOR CAMION

C-12

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită