394-9182: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore394-9182: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

394-9182: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

394-9182: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

394-9182: Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-7540: Diametro interno 37,69 mm Guarnizione O-ring

Quantità: 2

100-8525: Guarnizione della tenuta spessore 0,8 mm

Quantità: 1

117-3036: Diametro interno 120,32 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

2N-5243: 5,33 x 53,34 mm 70A EPDM Anello di tenuta

Quantità: 2

346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mm

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

5S-9134: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKM

Quantità: 2

6V-4367: Anello di tenuta FKM 75A 2,62 x 34,59 mm

Quantità: 3

6V-5134: anello di tenuta 5,33 x 31,12mm 75A FKM

Quantità: 3

6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDM

Quantità: 1

8C-5230: Anello di tenuta diametro interno 43,82 mm

Quantità: 1

8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 13 di 13

Descrizione per codice 394-9182

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e le tenute per assemblare e reinstallare gli scambiatori di calore dell'olio, la base del filtro dell'olio e le linee di collegamento. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene che, nello Stato della California, è ritenuto possibile causa di tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 394-9182

    Il kit contiene:

    Guarnizioni e tenute

Modelli compatibili per il codice 394-9182

MOTORE DUMPER

C-12

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito