HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor419-8222: Installationssæt til fronthus
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor419-8222: Installationssæt til fronthus
419-8222: Installationssæt til fronthus

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
419-8222: Installationssæt til fronthus
419-8222: Installationssæt til fronthus
419-8222: Installationssæt til fronthus

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5S-2106: 50,80mm akseldiameter læbeforsegling
5S-2106: 50,80mm akseldiameter læbeforseglingAntal: 1
234-8937: 2,23 mm Værktøjsdrejning afdækning med Limet forsegling
234-8937: 2,23 mm Værktøjsdrejning afdækning med Limet forseglingAntal: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 1
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 3
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
9X-7371: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm
9X-7371: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mmAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
5M-9735: 31,75 mm skaft diameter læbeforsegling
5M-9735: 31,75 mm skaft diameter læbeforseglingAntal: 1
112-1580: O-ringspakning med en indvending diameter på 113,66 mm
112-1580: O-ringspakning med en indvending diameter på 113,66 mmAntal: 1
4N-1946: 0.8mm tyk pakning
4N-1946: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
193-9155: 0,8 mm tyk husdækselpakning
193-9155: 0,8 mm tyk husdækselpakningAntal: 1
166-9145: Pakning til motorblok
166-9145: Pakning til motorblokAntal: 1
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdækselAntal: 4
9F-4446: O-ringstætning med en indvending diameter på 78,74 mm
9F-4446: O-ringstætning med en indvending diameter på 78,74 mmAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
2S-6151: 0,8 mm tyk rund pakning
2S-6151: 0,8 mm tyk rund pakningAntal: 1
467-2620: 158,12mm indvendig diameter tætning-O-ring
467-2620: 158,12mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakning
198-1517: 1,2 mm tyk cylinderblokdækselpakningAntal: 1
239-5571: 2,28 mm tykkelse integreret kant limet stål
239-5571: 2,28 mm tykkelse integreret kant limet stålAntal: 1
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætningAntal: 1
109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
109-0073: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 1
6N-2508: 0,79 mm tyk motordækselpakning
6N-2508: 0,79 mm tyk motordækselpakningAntal: 1
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 25 af 25
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 419-8222
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, skiver
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 419-8222

GASMOTOR

G3412

LASTVOGNSMOTOR

C-10

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3412C 3412

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

HJULLÆSSER

988B

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836

GENERATORAGGREGAT

3412C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet