Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy
419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy

Zestaw konstrukcji przedniej

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy
419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy
419-8222: Zestaw montażowy przedniej obudowy

Zestaw konstrukcji przedniej

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

5M-9735: Pierścień uszczelniający wargowy o średnicy wału 31,75 mm
5M-9735: Pierścień uszczelniający wargowy o średnicy wału 31,75 mmIlość: 1
4N-1946: Uszczelka o grubości 0,8 mm
4N-1946: Uszczelka o grubości 0,8 mmIlość: 1
193-9155: Uszczelka pokrywy obudowy o grubości 0,8 mm
193-9155: Uszczelka pokrywy obudowy o grubości 0,8 mmIlość: 1
166-9145: Uszczelka bloku cylindrów
166-9145: Uszczelka bloku cylindrówIlość: 1
112-1580: Pierścień uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 113,66 mm
112-1580: Pierścień uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 113,66 mmIlość: 1
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mm
3J-1907: O-ring o średnicy wewnętrznej 11,89 mmIlość: 2
7C-0307: Uszczelka pokrywy osłonowej o grubości 0,8 mm
7C-0307: Uszczelka pokrywy osłonowej o grubości 0,8 mmIlość: 4
9F-4446: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej uszczelnienie 78,74mm
9F-4446: Pierścień O-ring o średnicy wewnętrznej uszczelnienie 78,74mmIlość: 1
259-4598: O-ring o średnicy wewnętrznej 120,24 mm
259-4598: O-ring o średnicy wewnętrznej 120,24 mmIlość: 1
5S-2106: Uszczelka wargowa o średnicy wału 50,80 mm
5S-2106: Uszczelka wargowa o średnicy wału 50,80 mmIlość: 1
234-8937: Pokrywa obrotowa narzędzia 2,23 mm z uszczelką klejoną
234-8937: Pokrywa obrotowa narzędzia 2,23 mm z uszczelką klejonąIlość: 1
109-0076: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 50,17 mm
109-0076: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 50,17 mmIlość: 1
109-0072: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm
109-0072: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mmIlość: 3
9X-7371: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 126,59 mm
9X-7371: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 126,59 mmIlość: 1
6V-4314: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 129,54mm
6V-4314: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 129,54mmIlość: 1
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RING
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RINGIlość: 1
6V-5048: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
6V-5048: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 2
2S-6151: Okrągła uszczelka Cat® o Miąższość 0,8mm
2S-6151: Okrągła uszczelka Cat® o Miąższość 0,8mmIlość: 1
467-2620: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 158,12 mm
467-2620: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 158,12 mmIlość: 1
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mm
198-1517: Uszczelka pokrywy bloku cylindrów o grubości 1,2 mmIlość: 1
239-5571: Spawana stal o grubości 2,28 mm
239-5571: Spawana stal o grubości 2,28 mmIlość: 1
142-5867: Uszczelka przedniego wału korbowego o średnicy wewnętrznej 154,18 mm
142-5867: Uszczelka przedniego wału korbowego o średnicy wewnętrznej 154,18 mmIlość: 1
109-0073: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mm
109-0073: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mmIlość: 1
8T-9527: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 110,72 mm
8T-9527: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 110,72 mmIlość: 1
6N-2508: Uszczelka pokrywy silnika o grubości 0,79 mm
6N-2508: Uszczelka pokrywy silnika o grubości 0,79 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 25 z 25
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 419-8222
Zawartość zestawu: Uszczelki, uszczelnienia, podkładki
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 419-8222

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3412C 3412

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C-10

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3412 3412C

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836

GENERATORY

SR4

ŁADOWARKI KOŁOWE

988B

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3412C

SILNIKI GAZOWE

G3412

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione