AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat419-8222: Etukotelon asennussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat419-8222: Etukotelon asennussarja
419-8222: Etukotelon asennussarja

Eturakennesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
419-8222: Etukotelon asennussarja
419-8222: Etukotelon asennussarja
419-8222: Etukotelon asennussarja

Eturakennesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

5S-2106: 50,80mm akselin halkaisijan huulitiiviste
5S-2106: 50,80mm akselin halkaisijan huulitiivisteMäärä: 1
234-8937: 2,23 mm:n työkalun kääntösuojus liimatulla tiivisteellä
234-8937: 2,23 mm:n työkalun kääntösuojus liimatulla tiivisteelläMäärä: 1
109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 3
9X-7371: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
9X-7371: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-4314: 129,54 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiiviste
6V-4314: 129,54 mm sisähalkaisijan O-renkaan tiivisteMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 2
5M-9735: Huulitiiviste, akselin halkaisija 31,75 mm
5M-9735: Huulitiiviste, akselin halkaisija 31,75 mmMäärä: 1
4N-1946: 0,8 mm paksu tiiviste
4N-1946: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 1
193-9155: Kotelon kannen tiiviste, paksuus 0,8 mm
193-9155: Kotelon kannen tiiviste, paksuus 0,8 mmMäärä: 1
166-9145: Sylinterilohkon tiiviste
166-9145: Sylinterilohkon tiivisteMäärä: 1
112-1580: 113.66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
112-1580: 113.66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiiviste
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiivisteMäärä: 4
9F-4446: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 78,74 mm
9F-4446: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 78,74 mmMäärä: 1
259-4598: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengas
259-4598: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2S-6151: 0,8mm paksuus pyöreä tiiviste
2S-6151: 0,8mm paksuus pyöreä tiivisteMäärä: 1
467-2620: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 158,12 mm
467-2620: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 158,12 mmMäärä: 1
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiiviste
198-1517: 1,2 mm paksu sylinterilohkon sivukannen tiivisteMäärä: 1
239-5571: 2,28 mm:n paksuinen integroitu reunasidottu teräs
239-5571: 2,28 mm:n paksuinen integroitu reunasidottu teräsMäärä: 1
142-5867: Kampiakselin etutiiviste, sisähalkaisija 154,18 mm
142-5867: Kampiakselin etutiiviste, sisähalkaisija 154,18 mmMäärä: 1
109-0073: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mm
109-0073: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 43,82 mmMäärä: 1
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6N-2508: 0,79mm paksu moottorin takakannen tiiviste
6N-2508: 0,79mm paksu moottorin takakannen tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 25 / 25
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 419-8222 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, aluslevyt
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 419-8222

KUORMA-AUTON MOOTTORI

C-10

KAASUMOOTTORI

G3412

PYÖRÄKUORMAAJA

988B

GENERAATTORILAITTEISTO

3412C

KAATOPAIKKAJYRÄ

836

GENERAATTORI

SR4

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3412 3412C

TEOLLISUUSMOOTTORI

3412C 3412

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu