AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale
419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale

Kit structură față

Marcă: Cat

Imaginile produselor
419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale
419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale
419-8222: Kit de instalare a carcasei frontale

Kit structură față

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

193-9155: 0.8mm Thick Housing Cover Gasket
193-9155: 0.8mm Thick Housing Cover GasketCantitate: 1
166-9145: Cylinder Block Gasket
166-9145: Cylinder Block GasketCantitate: 1
5M-9735: 31.75mm Shaft Diameter Lip Seal
5M-9735: 31.75mm Shaft Diameter Lip SealCantitate: 1
112-1580: 113.66mm Inside Diameter Seal-O-Ring
112-1580: 113.66mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
4N-1946: 0.8mm Thick Gasket
4N-1946: 0.8mm Thick GasketCantitate: 1
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover Gasket
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover GasketCantitate: 4
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
9F-4446: 78.74mm Inner Diameter Seal O Ring
9F-4446: 78.74mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
109-0073: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0073: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
467-2620: GARNITURĂ INELARĂ
467-2620: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
2S-6151: 0.8mm Thickness Round Gasket
2S-6151: 0.8mm Thickness Round GasketCantitate: 1
6N-2508: 0.79mm Thick Engine Cover Gasket
6N-2508: 0.79mm Thick Engine Cover GasketCantitate: 1
198-1517: 1.2mm Thick Cylinder Block Cover Gasket
198-1517: 1.2mm Thick Cylinder Block Cover GasketCantitate: 1
239-5571: 2.28mm Thickness Integral Edge Bonded Steel
239-5571: 2.28mm Thickness Integral Edge Bonded SteelCantitate: 1
8T-9527: 110.72mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8T-9527: 110.72mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
142-5867: 154.18mm Inner Diameter Front Crankshaft Seal
142-5867: 154.18mm Inner Diameter Front Crankshaft SealCantitate: 1
6V-4314: 5.33 x 129.54mm 75A FKM O-Ring
6V-4314: 5.33 x 129.54mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
234-8937: 2.23mm Tool Turning Cover with Bonded Seal
234-8937: 2.23mm Tool Turning Cover with Bonded SealCantitate: 1
9X-7371: 126.59mm Inside Diameter Seal-O-Ring
9X-7371: 126.59mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 3
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 1
5S-2106: 50.80mm Shaft Diameter Lip Seal
5S-2106: 50.80mm Shaft Diameter Lip SealCantitate: 1
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 25 din 25
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 419-8222
Kitul conține: Garnituri, etanșări, șaibe
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 419-8222

MOTOR - SET GENERATOR

3412 3412C

PRODUSE MARINE

3412C

GENERATOR

SR4

BULDOZER CU ROTI

988B

COMPACTOR DE TERASAMENT

836

MOTOR - INDUSTRIAL

3412C 3412 G3412

MOTOR - CAMION

C-10

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert