Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor442-7439: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (BRONZE)
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
442-7439: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (BRONZE)
442-7439: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (BRONZE)

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Produktbilleder
442-7439: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (BRONZE)
442-7439: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR (BRONZE)

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

284-8264: Vandtemperaturregulator
284-8264: VandtemperaturregulatorAntal: 2
219-7000: O-ringspkaning med indvendig diameter på 40,94 mm
219-7000: O-ringspkaning med indvendig diameter på 40,94 mmAntal: 1
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætning
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ring
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameter
212-7728: 32 mm ventildækselisolator med udvendig diameterAntal: 14
106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stål
106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stålAntal: 11
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætning
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik
2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrikAntal: 12
243-6718: Hoved lejer sæt
243-6718: Hoved lejer sætAntal: 1
257-2756: Oliepande og oliepumpe pakningssæt
257-2756: Oliepande og oliepumpe pakningssætAntal: 1
9L-1658: 66 mm længde fuldt gevind stud
9L-1658: 66 mm længde fuldt gevind studAntal: 1
289-3107: Flangepakning med to huller
289-3107: Flangepakning med to hullerAntal: 1
130-4698: 51,03 mm indvendig diameter bøsningsleje
130-4698: 51,03 mm indvendig diameter bøsningslejeAntal: 1
1R-0749: Sekundært brændstoffilter
1R-0749: Sekundært brændstoffilterAntal: 1
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
304-9553: 1/2-13-UNJC gevind 6 punkts hovedstud
304-9553: 1/2-13-UNJC gevind 6 punkts hovedstudAntal: 9
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' sekskantet statisk trykbolt
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' sekskantet statisk trykboltAntal: 6
240-1614: Motoroliebeholderens fastgørelsesmuffe
240-1614: Motoroliebeholderens fastgørelsesmuffeAntal: 24
289-3108: Luftindtagspakning til motor
289-3108: Luftindtagspakning til motorAntal: 1
592-7317: Installationssæt til topstykke
592-7317: Installationssæt til topstykkeAntal: 1
1R-1808: Motoroliefilter
1R-1808: MotoroliefilterAntal: 1
281-8261: Muffe til udstødningsport
281-8261: Muffe til udstødningsportAntal: 6
297-1813: 40Ip Torx Plus drev knaphoved maskinskrue
297-1813: 40Ip Torx Plus drev knaphoved maskinskrueAntal: 12
261-3450: 104,50 mm udvendig diameter plejlstangleje
261-3450: 104,50 mm udvendig diameter plejlstanglejeAntal: 6
248-1394: SÆT-ENKELT BRÆNDSTOFINJESÆTOR INSTALLATION
248-1394: SÆT-ENKELT BRÆNDSTOFINJESÆTOR INSTALLATIONAntal: 6
Viser 1 til 25 af 25
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 442-7439
Område, hestekræfter: 435,550,500,475,600
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 442-7439

MOTOR – LASTVOGN

C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert