AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor442-7439: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor442-7439: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
442-7439: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

Imaginile produselor
442-7439: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)
442-7439: KIT-REVIZIE MOTOR (BRONZ)

Kit de reparație capitală regim utilizare intensă Precious Metals™

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

130-4698: MANȘON
130-4698: MANȘONCantitate: 1
243-6718: Kit rulmenți principali
243-6718: Kit rulmenți principaliCantitate: 1
304-9553: 1/2-13-UNJC Thread 6 Point Head Stud
304-9553: 1/2-13-UNJC Thread 6 Point Head StudCantitate: 9
289-3107: Two Hole Flange Gasket
289-3107: Two Hole Flange GasketCantitate: 1
257-2756: Kit de garnituri pentru baia de ulei și pompa de ulei
257-2756: Kit de garnituri pentru baia de ulei și pompa de uleiCantitate: 1
9L-1658: 66mm Length Fully Threaded Stud
9L-1658: 66mm Length Fully Threaded StudCantitate: 1
1R-0749: Filtru de combustibil secundar
1R-0749: Filtru de combustibil secundarCantitate: 1
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-Ring
228-4947: 2.62 x 13.94mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Hex Head Bolt
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Hex Head BoltCantitate: 6
284-8264: Regulator-Te
284-8264: Regulator-TeCantitate: 2
2H-2665: 62.87mm Inner Diameter O-Ring Seal
2H-2665: 62.87mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 2
5E-8771: 120.32mm Inner Diameter O-Ring Seal
5E-8771: 120.32mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 1
212-7728: 32mm Outer Diameter Valve Cover Isolator
212-7728: 32mm Outer Diameter Valve Cover IsolatorCantitate: 14
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock Nut
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock NutCantitate: 12
219-7000: 2.62 x 40.94mm 78A HNBR O-Ring
219-7000: 2.62 x 40.94mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
106-1792: 100mm Long Taper Lock Steel Stud
106-1792: 100mm Long Taper Lock Steel StudCantitate: 11
117-8801: 2.62 x 126.67mm 75A FKM O-Ring
117-8801: 2.62 x 126.67mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
240-1614: Engine Oil Pan Fastener Sleeve
240-1614: Engine Oil Pan Fastener SleeveCantitate: 24
248-1394: KIT-INSTALARE INJECTOR DE COMBUSTIBIL
248-1394: KIT-INSTALARE INJECTOR DE COMBUSTIBILCantitate: 6
289-3108: GARNITURĂ
289-3108: GARNITURĂCantitate: 1
281-8261: Exhaust Port Sleeve
281-8261: Exhaust Port SleeveCantitate: 6
297-1813: 5/16"-18 x 1" Rounded Pan Head Hexalobular Screw
297-1813: 5/16"-18 x 1" Rounded Pan Head Hexalobular ScrewCantitate: 12
592-7317: Kit de instalare chiulasă
592-7317: Kit de instalare chiulasăCantitate: 1
1R-1808: Filtru de ulei de motor
1R-1808: Filtru de ulei de motorCantitate: 1
261-3450: 104.50mm Outer Diameter Connecting Rod Bearing
261-3450: 104.50mm Outer Diameter Connecting Rod BearingCantitate: 6
Se afișează 1 până la 25 din 25
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 442-7439
Interval cai putere: 550,435,500,600,475
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 442-7439

MOTOR CAMION

C15

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită