AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur442-7439: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
442-7439: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
442-7439: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kit de révision générale Métaux™ précieux à usage intensif

Marque: Cat

Images du produit
442-7439: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
442-7439: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kit de révision générale Métaux™ précieux à usage intensif

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

243-6718: KIT PALIER DE VILEBREQUIN
243-6718: KIT PALIER DE VILEBREQUINQuantité: 1
257-2756: KIT DE JOINTS STATIQUES DE CARTER D'HUILE ET DE POMPE À HUILE
257-2756: KIT DE JOINTS STATIQUES DE CARTER D'HUILE ET DE POMPE À HUILEQuantité: 1
9L-1658: Goujon entièrement fileté de 66 mm de longueur
9L-1658: Goujon entièrement fileté de 66 mm de longueurQuantité: 1
1R-0749: Filtre à carburant secondaire
1R-0749: Filtre à carburant secondaireQuantité: 1
130-4698: Palier lisse de 51,03 mm de diamètre intérieur
130-4698: Palier lisse de 51,03 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
304-9553: Goujon de tête fileté à 6 points 1/2-13-UNJC
304-9553: Goujon de tête fileté à 6 points 1/2-13-UNJCQuantité: 9
289-3107: Joint statique à bride à deux trous
289-3107: Joint statique à bride à deux trousQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8S-9191: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 4''
8S-9191: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 4''Quantité: 6
240-1614: Manchon d'attache du carter d'huile moteur
240-1614: Manchon d'attache du carter d'huile moteurQuantité: 24
289-3108: Joint statique d'entrée d'air du moteur
289-3108: Joint statique d'entrée d'air du moteurQuantité: 1
592-7317: Kit d'installation de la culasse
592-7317: Kit d'installation de la culasseQuantité: 1
1R-1808: Filtre à huile moteur
1R-1808: Filtre à huile moteurQuantité: 1
261-3450: Coussinet de bielle de 104,50 mm de diamètre extérieur
261-3450: Coussinet de bielle de 104,50 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
281-8261: Manchon d'orifice d'échappement
281-8261: Manchon d'orifice d'échappementQuantité: 6
297-1813: Vis mécanique à tête ronde d'entraînement Torx Plus 40Ip
297-1813: Vis mécanique à tête ronde d'entraînement Torx Plus 40IpQuantité: 12
248-1394: KIT POUR POSE D'INJECTEUR UNIQUE
248-1394: KIT POUR POSE D'INJECTEUR UNIQUEQuantité: 6
284-8264: Thermostat
284-8264: ThermostatQuantité: 2
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieur
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueur
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueurQuantité: 11
2H-2665: Joint torique de 62,87 mm de diamètre intérieur
2H-2665: Joint torique de 62,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
212-7728: Isolateur du cache-soupapes de 32 mm de diamètre extérieur
212-7728: Isolateur du cache-soupapes de 32 mm de diamètre extérieurQuantité: 14
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 1
219-7000: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieur
219-7000: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16Quantité: 12
Affichage de 1 à 25 sur 25
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 442-7439
Gamme de puissance: 475,435,500,600,550
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 442-7439

MOTEUR - TOMBEREAU

C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert