Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett442-7439: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
442-7439: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
442-7439: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

Produktbilder
442-7439: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)
442-7439: SETT-MOTOROVERHAVNING (BRONSE)

Kraftig overhalingssett for edle metaller™

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

284-8264: Vanntemperaturregulator
284-8264: VanntemperaturregulatorAntall: 2
2H-2665: O-ringtetning med 62,87 mm innvendig diameter
2H-2665: O-ringtetning med 62,87 mm innvendig diameterAntall: 2
219-7000: 40,94 mm innvendig diameter O-Ring tetning
219-7000: 40,94 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutterAntall: 12
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål stud
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål studAntall: 11
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ring
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
212-7728: 32 mm Ventildekselisolator med ytre diameter
212-7728: 32 mm Ventildekselisolator med ytre diameterAntall: 14
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetning
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
243-6718: Hovedlagersett
243-6718: HovedlagersettAntall: 1
257-2756: Oljepanne og oljepumpepakninger
257-2756: Oljepanne og oljepumpepakningerAntall: 1
9L-1658: 66 mm lang fullt gjenget bolt
9L-1658: 66 mm lang fullt gjenget boltAntall: 1
289-3107: To-hulls flenspakning
289-3107: To-hulls flenspakningAntall: 1
1R-0749: Sekundærdrivstoffilter
1R-0749: SekundærdrivstoffilterAntall: 1
130-4698: 51,03 mm innvendig diameter ermet lager
130-4698: 51,03 mm innvendig diameter ermet lagerAntall: 1
304-9553: 1/2-13-UNJC-gjenge 6-punkts hodebolt
304-9553: 1/2-13-UNJC-gjenge 6-punkts hodeboltAntall: 9
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ring
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' sekskantbolt
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' sekskantboltAntall: 6
240-1614: Festehylse for motoroljepanne
240-1614: Festehylse for motoroljepanneAntall: 24
289-3108: Pakning for motorluftinntak
289-3108: Pakning for motorluftinntakAntall: 1
592-7317: Sylinderhodemonteringssett
592-7317: SylinderhodemonteringssettAntall: 1
261-3450: 104,50 mm utvendig diameter forbindelsestanglager
261-3450: 104,50 mm utvendig diameter forbindelsestanglagerAntall: 6
281-8261: Eksosporthylse
281-8261: EksosporthylseAntall: 6
297-1813: 40 Ip Torx Plus maskinskrue med halvknappehode
297-1813: 40 Ip Torx Plus maskinskrue med halvknappehodeAntall: 12
248-1394: SETT - MONTERING AV ENKEL DRIVSTOFFINJEKTOR
248-1394: SETT - MONTERING AV ENKEL DRIVSTOFFINJEKTORAntall: 6
1R-1808: Motoroljefilter
1R-1808: MotoroljefilterAntall: 1
Viser 1 til 25 av 25
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 442-7439
Effektområde: 435,500,475,600,550
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 442-7439

MOTOR – LASTEBIL

C15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert