Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα442-7439: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
442-7439: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
442-7439: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
442-7439: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)
442-7439: ΚΙΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ)

Κιτ γενικής επισκευής πολύτιμων™ μετάλλων βαρέως τύπου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

284-8264: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού
284-8264: Ρυθμιστής θερμοκρασίας νερούΠοσότητα: 2
2H-2665: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 62,87 mm
2H-2665: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 62,87 mmΠοσότητα: 2
219-7000: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,94 mm
219-7000: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,94 mmΠοσότητα: 1
2N-2766: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας 3/8''-16
2N-2766: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας 3/8''-16Ποσότητα: 12
106-1792: Χαλύβδινο μπουζόνι κωνικής ασφαλείας μήκους 100 mm
106-1792: Χαλύβδινο μπουζόνι κωνικής ασφαλείας μήκους 100 mmΠοσότητα: 11
117-8801: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 126,67 mm
117-8801: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 126,67 mmΠοσότητα: 1
212-7728: Απομονωτήρας καλύμματος βαλβίδας εξωτερικής διαμέτρου 32 mm
212-7728: Απομονωτήρας καλύμματος βαλβίδας εξωτερικής διαμέτρου 32 mmΠοσότητα: 14
5E-8771: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,32 mm
5E-8771: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,32 mmΠοσότητα: 1
243-6718: Κιτ κουζινέτων βάσης
243-6718: Κιτ κουζινέτων βάσηςΠοσότητα: 1
257-2756: Κιτ ελαιολεκάνης και φλαντζών αντλίας λαδιού
257-2756: Κιτ ελαιολεκάνης και φλαντζών αντλίας λαδιούΠοσότητα: 1
9L-1658: Μπουζόνι πλήρως σπειρωμένο μήκους 66 mm
9L-1658: Μπουζόνι πλήρως σπειρωμένο μήκους 66 mmΠοσότητα: 1
289-3107: Φλάντζα δύο οπών
289-3107: Φλάντζα δύο οπώνΠοσότητα: 1
1R-0749: Δευτερεύον φίλτρο καυσίμου
1R-0749: Δευτερεύον φίλτρο καυσίμουΠοσότητα: 1
130-4698: Έδρανο ολίσθησης εσωτερικής διαμέτρου 51,03 mm
130-4698: Έδρανο ολίσθησης εσωτερικής διαμέτρου 51,03 mmΠοσότητα: 1
304-9553: Μπουζόνι κεφαλής 6 σημείων σπειρώματος 1/2-13-UNJC
304-9553: Μπουζόνι κεφαλής 6 σημείων σπειρώματος 1/2-13-UNJCΠοσότητα: 9
228-4947: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,94 mm
228-4947: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 13,94 mmΠοσότητα: 1
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλήςΠοσότητα: 6
240-1614: Χιτώνιο συνδετήρα ελαιολεκάνης κινητήρα
240-1614: Χιτώνιο συνδετήρα ελαιολεκάνης κινητήραΠοσότητα: 24
289-3108: Φλάντζα εισαγωγής αέρα κινητήρα
289-3108: Φλάντζα εισαγωγής αέρα κινητήραΠοσότητα: 1
592-7317: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλής
592-7317: Κιτ εγκατάστασης κυλινδροκεφαλήςΠοσότητα: 1
261-3450: Ρουλεμάν μπιέλας εξωτερικής διαμέτρου 104,50 mm
261-3450: Ρουλεμάν μπιέλας εξωτερικής διαμέτρου 104,50 mmΠοσότητα: 6
281-8261: Χιτώνιο θύρας εξαγωγής καυσαερίων
281-8261: Χιτώνιο θύρας εξαγωγής καυσαερίωνΠοσότητα: 6
297-1813: 40Ip Torx Plus Κεφαλή κουμπιού κίνησης Βίδα μηχανής
297-1813: 40Ip Torx Plus Κεφαλή κουμπιού κίνησης Βίδα μηχανήςΠοσότητα: 12
248-1394: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ KIT-SINGLE
248-1394: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΤΗΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ KIT-SINGLEΠοσότητα: 6
1R-1808: Φίλτρο λαδιού κινητήρα
1R-1808: Φίλτρο λαδιού κινητήραΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 25 από 25
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 442-7439
Εύρος ιπποδύναμης: 600,435,475,550,500
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 442-7439

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C15

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό