HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler4C-8996: Sekskantet driverbit med kugle
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
4C-8996: Sekskantet driverbit med kugle
4C-8996: Sekskantet driverbit med kugle

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Mærke: Cat

Produktbilleder
4C-8996: Sekskantet driverbit med kugle
4C-8996: Sekskantet driverbit med kugle

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 4C-8996

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 128,27
Length (in): 5,05
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,679
Sekskantstørrelse (mm): 4
Hex Size (in): 0,157
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Samlet længde (mm): 128,3
Drev (tommer): 3/8
Material: Carbon Steel
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert