ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים4C-8996: חולץ כדורי משושה
בית
ציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים
4C-8996: חולץ כדורי משושה
4C-8996: חולץ כדורי משושה

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

מותג: Cat

תמונות מוצר
4C-8996: חולץ כדורי משושה
4C-8996: חולץ כדורי משושה

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 4C-8996

יחידות מידה

ארה"במטרי
Length (mm): 128.27
Length (in): 5.05
Outer Diameter (mm): 17.27
Outer Diameter (in): 0.679
גודל משושה (מ"מ): 4
Hex Size (in): 0.157
Weight (kg): 0.036
Weight (lb): 0.079
אורך כללי (מ"מ): 128.3
הינע (אינץ'): 3/8
Material: Carbon Steel
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה