AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat4C-8996: Kuusiopallokanta
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
4C-8996: Kuusiopallokanta
4C-8996: Kuusiopallokanta

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4C-8996: Kuusiopallokanta
4C-8996: Kuusiopallokanta

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 4C-8996 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Length (mm): 128,27
Length (in): 5,05
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,679
Kuusiokoko (mm): 4
Hex Size (in): 0,157
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Kokonaispituus (mm): 128,3
Veto (in): 3/8
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa