HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole4C-8996: Azionatore sfera esagonale
Home
Forniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole
4C-8996: Azionatore sfera esagonale
4C-8996: Azionatore sfera esagonale

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4C-8996: Azionatore sfera esagonale
4C-8996: Azionatore sfera esagonale

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 4C-8996

Unità di misura

USAMetrico
Length (mm): 128,27
Length (in): 5,05
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,679
Dimensioni esagono (mm): 4
Hex Size (in): 0,157
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Lunghezza totale (mm): 128,3
Guida (pollici): 3/8
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto