HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning594-4893: Snavs sæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
594-4893: Snavs sæt
594-4893: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Produktbilleder
594-4893: Snavs sæt
594-4893: Snavs sæt
594-4893: Snavs sæt
594-4893: Snavs sæt
594-4893: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

433-5339: BESLAG
433-5339: BESLAGAntal: 1
433-5341: STØTTEENHED, HØJRE
433-5341: STØTTEENHED, HØJREAntal: 1
433-5344: STØTTEENHED-L
433-5344: STØTTEENHED-LAntal: 1
462-5999: 3 mm tyk pakningsstøtteplade
462-5999: 3 mm tyk pakningsstøttepladeAntal: 1
416-0748: TYKPLADE
416-0748: TYKPLADEAntal: 1
473-9356: 4,8 mm tyk rumpakning
473-9356: 4,8 mm tyk rumpakningAntal: 1
345-5857: 2mm Thick Right Hand Enclosure Support Plate
345-5857: 2mm Thick Right Hand Enclosure Support PlateAntal: 1
345-5867: INSULATION
345-5867: INSULATIONAntal: 2
437-3094: 4,8 mm tyk affaldsbeskyttelsesrammepakning
437-3094: 4,8 mm tyk affaldsbeskyttelsesrammepakningAntal: 1
439-3099: 4,8 mm tyk affaldsbeskyttelsesrammepakning
439-3099: 4,8 mm tyk affaldsbeskyttelsesrammepakningAntal: 1
9X-2092: 14 mm bredt studsmængde
9X-2092: 14 mm bredt studsmængdeAntal: 103
7X-2031: 127 mm ydre diameter Push Til Nød
7X-2031: 127 mm ydre diameter Push Til NødAntal: 2
5H-9743: Elektrisk gummitømning uden spalte
5H-9743: Elektrisk gummitømning uden spalteAntal: 1
439-1595: PAKNING
439-1595: PAKNINGAntal: 1
439-1599: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringsplade
439-1599: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringspladeAntal: 2
493-8943: 3.45mm ID Grease Lines Hose
493-8943: 3.45mm ID Grease Lines HoseAntal: 2
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet bolt
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet boltAntal: 9
174-9194: M8 flangehoved sekskantet bolt
174-9194: M8 flangehoved sekskantet boltAntal: 2
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 6
290-5562: Monteringsklips med to drejeled
290-5562: Monteringsklips med to drejeledAntal: 2
437-5042: 2 mm tyk bundafskærmningsdæksel
437-5042: 2 mm tyk bundafskærmningsdækselAntal: 1
6V-9189: M8 x 1,25 mm keglelåsemøtrik
6V-9189: M8 x 1,25 mm keglelåsemøtrikAntal: 3
494-9188: DÆKSELENHED-VENSTRE
494-9188: DÆKSELENHED-VENSTREAntal: 1
494-9189: DÆKSELGRUPPE-HØJRE
494-9189: DÆKSELGRUPPE-HØJREAntal: 1
473-9358: 3 mm tyk pakningsmonteringsplade
473-9358: 3 mm tyk pakningsmonteringspladeAntal: 1
473-9357: 2 mm tyk monteringsplade til bulkforsegling af materialeresterbeskyttelse
473-9357: 2 mm tyk monteringsplade til bulkforsegling af materialeresterbeskyttelseAntal: 1
453-1793: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringsplade
453-1793: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringspladeAntal: 1
433-5342: STØTTEENHED – L
433-5342: STØTTEENHED – LAntal: 1
437-2996: PLATE
437-2996: PLATEAntal: 1
462-5998: PLADEENHED-HØJRE
462-5998: PLADEENHED-HØJREAntal: 1
416-0741: TYKPLADE
416-0741: TYKPLADEAntal: 1
416-0745: PAKNING
416-0745: PAKNINGAntal: 1
Viser 1 til 32 af 70Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 594-4893

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (kg): 27,78
Vægt (lb): 61,24
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 594-4893

MINILÆSSER

287D 289D 262D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert