AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections594-4893: Kit débris
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections
594-4893: Kit débris
594-4893: Kit débris

Ce kit contient des composants supplémentaires pour les clients travaillant dans des applications générant beaucoup de débris, limitant ainsi l’introduction de débris et d’autres matériaux dans le compartiment moteur et le châssis inférieur de la machine.

Marque: Cat

Images du produit
594-4893: Kit débris
594-4893: Kit débris
594-4893: Kit débris
594-4893: Kit débris
594-4893: Kit débris

Ce kit contient des composants supplémentaires pour les clients travaillant dans des applications générant beaucoup de débris, limitant ainsi l’introduction de débris et d’autres matériaux dans le compartiment moteur et le châssis inférieur de la machine.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

494-9188: ENS. COUVERCLE - GA
494-9188: ENS. COUVERCLE - GAQuantité: 1
494-9189: ENS. COUVERCLE - DR
494-9189: ENS. COUVERCLE - DRQuantité: 1
473-9358: Plaque de montage pour Joint statique d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur
473-9358: Plaque de montage pour Joint statique d'étanchéité de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
473-9357: Plaque de montage de joint en vrac de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseur
473-9357: Plaque de montage de joint en vrac de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseurQuantité: 1
453-1793: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseur
453-1793: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseurQuantité: 1
433-5342: ENS. SUPPORT GAUCHE
433-5342: ENS. SUPPORT GAUCHEQuantité: 1
437-2996: PLAQUE
437-2996: PLAQUEQuantité: 1
462-5998: ENS. PLAQUE - DROIT
462-5998: ENS. PLAQUE - DROITQuantité: 1
416-0741: PLAQUE
416-0741: PLAQUEQuantité: 1
416-0745: JOINT STATIQUE
416-0745: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0747: JOINT STATIQUE
416-0747: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0738: JOINT STATIQUE
416-0738: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0750: JOINT STATIQUE
416-0750: JOINT STATIQUEQuantité: 1
439-3098: JOINT STATIQUE
439-3098: JOINT STATIQUEQuantité: 1
439-3100: PLAQUE
439-3100: PLAQUEQuantité: 1
333-0401: ŒILLET
333-0401: ŒILLETQuantité: 2
7K-3262: Vis papillon en acier de 25,40 mm de long
7K-3262: Vis papillon en acier de 25,40 mm de longQuantité: 2
493-8945: ENSEMBLES FLEXIBLES
493-8945: ENSEMBLES FLEXIBLESQuantité: 2
343-4072: Boulon à tête hexagonale à bride M6
343-4072: Boulon à tête hexagonale à bride M6Quantité: 12
342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridée
342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridéeQuantité: 2
132-8502: Joint en vrac de 30,40 mm de hauteur
132-8502: Joint en vrac de 30,40 mm de hauteurQuantité: 253
3B-6552: Adaptateur coudé à 90 degrés de 19,80 mm de long
3B-6552: Adaptateur coudé à 90 degrés de 19,80 mm de longQuantité: 2
3E-8020: Vis à tête bombée M6X1 pour peinture
3E-8020: Vis à tête bombée M6X1 pour peintureQuantité: 24
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 9
6V-7743: Écrou de blocage conique M6 x 1 mm
6V-7743: Écrou de blocage conique M6 x 1 mmQuantité: 51
8T-4183: Boulon de 40 mm de longueur fileté M12 x 1,75
8T-4183: Boulon de 40 mm de longueur fileté M12 x 1,75Quantité: 2
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9X-2045: Vis bombée de 20 mm de long
9X-2045: Vis bombée de 20 mm de longQuantité: 23
433-5339: SUPPORT
433-5339: SUPPORTQuantité: 1
433-5341: ENS. SUPPORT - D
433-5341: ENS. SUPPORT - DQuantité: 1
433-5344: ENS. SUPPORT GAUCHE
433-5344: ENS. SUPPORT GAUCHEQuantité: 1
462-5999: Plaque de support du joint statique de 3 mm d'épaisseur
462-5999: Plaque de support du joint statique de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 70Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 594-4893

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Poids (kg): 27,78
Poids (lb): 61,24
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 594-4893

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

287D 289D 262D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert