HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7F-5634: Bolt-Ground Body
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7F-5634: Bolt-Ground Body
7F-5634: Bolt-Ground Body

Ground Body-bolt, ansatsbolt med Body Fit

Mærke: Cat

Produktbilleder
7F-5634: Bolt-Ground Body
7F-5634: Bolt-Ground Body
7F-5634: Bolt-Ground Body
7F-5634: Bolt-Ground Body
7F-5634: Bolt-Ground Body

Ground Body-bolt, ansatsbolt med Body Fit

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7F-5634

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 1.437
Bolt Length (mm): 36,51
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,969
Længde på greb (mm): 24,61
Noter: Længde af karrosseri: 0
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Husdiameter (mm): 7,92
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7F-5634

PETROMOTOR

3516 3512

PETROPAKKE

3508

MARINEMOTOR

3516 3512 3508 3208

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3508 3208 3512 3516

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR - MASKINE

3208

HJULLÆSSER

994

MOTOR TIL KØRETØJ

3516 3512

VIBRATIONSSTAMPER

CB-614

GENERATORAGGREGAT

SR5 3508 3508C 3516 3512 3512B

LASTVOGN

785 789 793 777B

LASTVOGNSMOTOR

3208

LARVEBÅNDSDOZER

D11N

GRAVEMASKINE

229 231D 225B 225D

KOLDFRÆSER

PR-1000C PR-1000

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

INDUSTRIEL MOTOR

3512B 3508 3412 3512 3516

HJULTRAKTOR

613C

LOKOMOTIVMOTOR

3516 3512 3508

BULLDOZER

11U 11SU

EFFEKTMODUL

PM3516 PM3512 PM3508

OPRIVER

11

TRAKTOR

776B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet